RLS

RMB28

磁旋转编码器模块

RMB28编码器模块设计用于OEM大批量直接集成应用。也可以提供低成本28 mm方形PCB,并带有一个插头,方便安装。

RMB28可用于广泛的应用场合,包括电机控制和工业自动化。

特点与优势

  • 28 mm方形模块
  • 绝对式 — 分辨率达13位(每转8192个计数)
  • 24 V和5 V电源版本
  • 高速运行,可达60,000 rpm
  • 低成本的OEM集成
  • 行业标准的绝对式、增量式、模拟量和线性信号输出格式
  • 精度达±0.5°
  • 符合RoHS规定

产品数据

系统

编码器类型
增量式
读取类型
旋转
输出
RS422, SSI
最大分辨率
12位
精度
可达 ±0.2°
最高速度
60,000 RPM
磁滞
0.18°
Max. interpolation factor
4,096

电气

电源电压
Vdd = 5 V ± 5%
电流消耗
最大值为35 mA
输出
RS422, SSI

环境

工作和存储温度
最低-40 °C,最高+125 °C, –40 °C至+105 °C (with connector)
RoHS
符合欧盟指令2002/95/EC

下载

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

链接已选中——按 Ctrl+C(Mac 上为 ⌘C)复制。