Orbis™
로터리 마그네틱 엔코더 모듈
신제품
Orbis™는 공간 제약으로 인해 전형적인 OnAxis 엔코더를 회전 샤프트 끝에 장착할 수 없는 응용 분야를 위해 설계된 비접촉 스루 홀 회전 엔코더입니다.
Orbis™ 스루 홀 엔코더 시스템은 리드헤드와 직경으로 자화된 영구 자석 링으로 구성됩니다.
출력 신호는 산업 표준 절대, 증분 및 아날로그 사인파 (sin/cos) 신호로 제공됩니다.
BISS-C, SPI, SSI, 비동기 직렬 및 PWM 통신에 대해서는 BRD01 데이터 시트를 참조하십시오.
아날로그 sin/cos, 전류 및 증분 출력에 대해서는 BRD14 데이터 시트를 참조하십시오.
특징 및 이점
- 출력 형식: BiSS-C, SSI, SPI, Sin/Cos, ABZ, UVW, PWM 및 비동기 직렬
- 스루홀 디자인으로 샤프트의 어느 위치에나 장착 가능
- 멀티턴 카운터 옵션
- 상태 LED
- 조립 후 선택적 자체 교정 기능
- 넓은 설치 허용 오차
- 내장 자가 진단 기능
- 영점 조정 기능
- 고속 작동
제품 데이터
시스템
- 판독 유형
- 축 방향
- 출력
- ABZ, BiSS-C, PWM, sin/cos, SPI, SSI, UART, UVW
- 최대 분해능
- 14비트
- 정확도
- 자가 보정 후 ±0.25°
전기
- 공급 전압
- 5 V ±10 %
- 전류 소모
- 통상 65 mA(출력 부하 없음)
기계
- 액추에이터 소재
- 양극 산화 알루미늄
- 자석 소재
- Ni-Cu-Ni 보호층이 있는 네오디뮴
- 사용 가능한 링 크기 (내경)
- 12 mm, 16 mm, 22 mm, 30 mm
환경
- 외부 자기장
- 최대 ±10 mT (DC 또는 AC), 판독 헤드 상단 면에서
- 습도
- 0 ~ 70 %(비응축)
- 작동 및 보관 온도
- –40 °C to +120 °C (without connector)
다운로드
- pdf Data Sheet: Orbis™ Rotary Magnetic Encoder Module (BRD01)
- pdf Data sheet: Orbis™ Through-hole Analogue Sin/Cos and Commutation Rotary Encoder (BRD14)
- pdf Data sheet: データシート:Orbis™ アブソリュートロータリエンコーダ (最新情報は英語版になります。)
- pdf Installation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- pdf Application note: CRC calculation (CRCD01)
- pdf Application note: Orbis BiSS-C register access (BRD05)
- pdf Application note: Orbis™ Using advanced functions over SPI (BRD09)
- pdf Application note: アプリケーションノート: Orbisの高度な機能を SPI 経由 で使用する方法 (BRD11)
- pdf Application note: Programming Orbis with Asynchronous serial interface APP15_(BRD04)
- zip 3D model: Orbis™ absolute rotary encoder
- zip BiSS C data packet decoder and CRC calculator
- exe EncoSight software for E201-9P and Orbis SPI encoders
- zip EncoSight software for E201-9B, BiSS and Artos bidirectional encoders
- zip Software for E201-9Q and E201-9S
- zip Software for Matlab E201-9Q Interface
- zip EncoSight software Orbis RS422 Async Serial (UART) encoders
- pdf EC / UK / NI Declaration of conformity: Orbis