概要
RMB20 は、RM22 エンコーダと同等の性能を、簡単に組み込めるようコンパクトなボディに収めたエンコーダモジュールです。プリント基板は直径 20mm たらずで、小型設計に最適です。
機能
- 直径 20mm の円形モジュール
- 供給電源 5V
- 最高 30,000rev/min で動作可能
- アブソリュート: 最高分解能 13bit (8,192cpr)
メリット
- 業界標準のアブソリュート、インクリメンタル、アナログ、リニア出力形式に対応
- 最高精度±0.5°
- RoHS 規制準拠 (無鉛)
構成して購入
Configure
データシート
製品データ
システム
エンコーダタイプ
アブソリュート, インクリメンタル
読取りタイプ
ロータリ
出力
RS422, SSI, アナログサイン波/コサイン波, インクリメンタル, バイナリパラレル, リニア電圧
精度
最高±0.5°
最高速度
60,000rev/min
繰り返し精度
≤0.07°
ヒステリシス
0.18°, 0.45°
Max. interpolation factor
8,192
電気
供給電圧
Vdd=5V±5%
電流消費
最大 35mA
接続
Molex 501568-1107 またははんだパッド (スルーホール)
出力
RS422, SSI, アナログサイン波/コサイン波, インクリメンタル, バイナリパラレル, リニア電圧
環境
動作時/保管時温度
–40℃~+125℃
RoHS
EU 指令 2002/95/EC 準拠