概述

RMF44是一种结构轻巧的磁编码器模块,上面有一个自动对准的金属安装法兰,安装简单。这种低成本模块可以提供一个集成插头。

RMF44可广泛应用于电机控制和工业自动化等领域。

特性

  • 24 V和5 V电源版本
  • 高速运行,可达60,000 rpm
  • 绝对式 — 分辨率达13位(每转8192个计数)
  • 行业标准的绝对式、增量式、模拟量和线性信号输出格式
  • 精度达±0.5°

优点

  • 安装简便 — 采用自定位设计
  • 低成本的OEM集成
  • 符合RoHS规定
配置并购买 配置 规格手册

产品数据

系统

编码器类型
增量式, 绝对式
读取类型
旋转
输出
BiSS-C, RS422, SSI, 增量式, 模拟正弦/余弦, 线性电压, 集电极开路
最大分辨率
13位
MS磁栅尺精度等级
最高速度
60,000 RPM
磁滞
0.18°, 0.45°
Max. interpolation factor
8,192

电气

电源电压
电流消耗
13 mA至最大50 mA

环境

工作和存储温度
最低-40 °C,最高+125 °C
更多信息请参阅规格手册

应用

下载

US$ 13.02