개요
RoLin™은 RLM 판독헤드와 마그네틱 스케일 또는 링으로 구성된 부품 형태의 엔코더입니다. 임베디드 모션 제어 분야에서 위치 제어 루프 요소로 사용할 목적으로 설계되었습니다.
절대 위치 정보는 주기적으로 자화된 스케일로, 자극 간격이 2 mm입니다. 링의 원심 방향 혹은 축 방향 판독이 가능합니다.
기능
- 증분형 직각 위상
- TTL 출력 신호A, B 및 인덱스 Z
- 분해능 범위 125µm ~ 0.244 µm
이점
- 고속 작동
- 양방향 레퍼런스 마크
- 입증된 비접촉식 감지 기술이 제공하는 높은 신뢰성
- 핀 / 연성 옵션
- RoHS 준수
구성 및 구매
Configure
데이터 시트
제품 데이터
시스템
엔코더 유형
증분
판독 유형
로터리, 리니어, 원심 방향, 축 방향
최대 분해능
13비트
반복정도
Better than unit of resolution (at 0.3 mm ride height)
자극 간격
2 mm
MS 스케일의 최대 길이
50 m
전기
공급 전압
5 V ±0.25 V– 판독 헤드의 전압
전류 소모
<30 mA without 120 Ω termination, <130 mA with 120 Ω termination (valid for RS422 version)
환경
RoHS
EU 지시문 2002/95/EC 준수
충격(11 ms)
300 m/s2 (IEC 60068-2-27)
온도
보관 시: -40 °C ~ +85 °C, 작동 시: –20 °C ~ +85 °C(플렉스 케이블 포함), –40 °C ~ +85 °C(플렉스 케이블 제외)
진동(55 Hz ~ 2000 Hz)
300 m/s2 (IEC 60068-2-6)