리니어 소형 엔코더
7 products
신제품
RLC2IA
초소형 증분 마그네틱 엔코더 모듈
엔코더 치수
4 mm × 13.5 mm × 20 mm
엔코더 유형
증분
최대 분해능
13비트
판독 유형
축 방향, 리니어, 원심 방향
추가 정보
RLB
초소형 증분 마그네틱 엔코더 모듈
엔코더 치수
2 mm × 8 mm × 14 mm
엔코더 유형
증분
최대 분해능
13비트
판독 유형
축 방향, 리니어, 원심 방향, 로터리
구성 및 구매
RLC2IC
초소형 증분 마그네틱 엔코더 모듈
엔코더 치수
4 mm × 13.5 mm × 20 mm
엔코더 유형
증분
최대 분해능
13비트
판독 유형
축 방향, 리니어, 원심 방향, 로터리
구성 및 구매
RLC2HD
초소형 증분 마그네틱 엔코더 모듈
엔코더 치수
2 mm × 8 mm × 12 mm
엔코더 유형
증분
최대 분해능
13비트
판독 유형
축 방향, 리니어, 원심 방향, 로터리
구성 및 구매
RLM
초소형 증분 마그네틱 엔코더
엔코더 유형
증분
최대 분해능
13비트
판독 유형
축 방향, 리니어, 원심 방향, 로터리
구성 및 구매
MS
증분 마그네틱 스케일
MS 스케일의 최대 길이
150 m
RoHS
EU 지시문 2002/95/EC 준수
온도
작동 시: –40 °C ~ +100 °C(스케일이 리니어 가이드에 부착된 경우), –40 °C to +80 °C(스케일이 곡면에 부착된 경우), 보관 시: -40 °C ~ +60 °C
구성 및 구매
MS TRS
TRS 트랙 시스템을 위한 마그네틱 스케일
MS 스케일의 최대 길이
150 m
RoHS
EU 지시문 2002/95/EC 준수
온도
작동 시: -40 °C ~ +100 °C, 보관 시: -40 °C ~ +60 °C
구성 및 구매
이 카테고리에 제품이 없습니다.