LM15
증분 마그네틱 엔코더
LM15는 열악한 환경에서의 리니어 또는 로터리 모션 감지를 위해 설계된 비접촉식 고속 마그네틱 엔코더입니다. LM15에는 접착식 마그네틱 스케일 또는 링으로부터 최대 4.0 mm의 간격을 가지는 소형의 밀봉된 판독헤드가 탑재되어 있습니다.
특징 및 이점
- 설치 높이 범위 0.1 mm ~ 4 mm
- 분해능 범위 625µm ~ 5 µm
- 축 길이 최대 100 m
- 업계 표준의 디지털 출력
- 양방향 레퍼런스 마크
- TRS 트랙 시스템 호환 가능
- 간격을 가지고 코딩된 레퍼런스 마크 호환 가능
- 넓은 설치 허용 공차로 쉬운 설치
- 고속 작동
- 탁월한 분진 내성
- 통합형 셋업 LED
제품 데이터
시스템
- Maximum measuring length
- 50 m(요청 시 최대 150 m 제공)
- 엔코더 유형
- 증분
- 판독 유형
- 리니어
- MS 스케일의 정확도 등급
- ±100 µm
- 반복정도
- < 2.5 μm(25°C 기준, 최대 설치 높이 3 mm)
- 자기이력 현상
- < 12.5 μm, 최대 설치 높이 1 mm
- 자극 간격
- 5 mm
기계
- 질량
- 판독 헤드(1 m 케이블, 커넥터 없음) 57 g, 케이블(1 m) 34 g
환경
- EMC 방출
- IEC 61000-6-4
- EMC 내성
- IEC 61000-6-2
- 충격(6 ms)
- 300 m/s2 (IEC 60068-2-27)
- 온도
- 작동 시: –10 °C ~ +80 °C(비동적 상태의 케이블: -20 °C ~ +85 °C), 보관 시: -40 °C ~ +85 °C
- 진동(55 Hz ~ 2000 Hz)
- 300 m/s2 (IEC 60068-2-6)
다운로드
- pdf Data sheet: LM15 incremental magnetic encoder system (LM15D01)
- pdf Data sheet: 軸方向磁気インクリメンタルリング
- pdf Maximum speed tables for axial magnetic rings
- pdf Data sheet: MS Incremental Magnetic Scales (MSD01)
- pdf Installation guide: LM10ECL00 end clamp kit installation
- pdf Installation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- zip Installation Drawing: LM15 linear encoder
- pdf Technical article: Accuracy of incremental linear encoder systems
- zip 3D model: MS05 Magnetic Scale
- zip 3D model: LM15 linear encoder
- zip 3D model: LM10ECL00 End Clamp
- zip 3D model: MS10 Magnetic Scale with track system
- pdf Declaration of conformity EU LM10_LM13_LM15
- pdf Declaration of conformity EU cover foils
- pdf Declaration of conformity EU MS AS WL HM MR FI