RLS

LM13

증분 마그네틱 엔코더

LM13은 열악한 환경에서의 리니어 또는 로터리 모션 감지를 위해 설계된 비접촉식 고속 리니어 마그네틱 시스템입니다.

시스템은 컴팩트한 판독헤드와 별도의 접착식 마그네틱 스케일 또는 링으로 구성됩니다.

특징 및 이점

  • 1,280 ~ 327,680 cpr 범위 분해능
  • 분당 20,000회 회전의 고속 작동
  • 통합형 셋업 LED
  • 컴팩트한 판독헤드
  • 탁월한 분진 내성
  • 입증된 비접촉식 감지 기술이 제공하는 높은 신뢰성
  • 업계 표준의 디지털 및 아날로그 출력

제품 데이터

시스템

엔코더 유형
증분
판독 유형
축 방향, 리니어, 원심 방향, 로터리
출력
아날로그 사인/코사인, 증분, RS422
최대 분해능
13비트
정확도
±10 μm
MS 스케일의 정확도 등급
±10 μm (최대 길이 20 m까지 가능), ±20 μm 및 ±40 μm
반복정도
동일 방향으로 이동을 위해 분해능 단위 이상
자기이력 현상
< 4 μm, 최대 설치 높이 0.5 mm
알람
출력 라인 A, B, A-, B-의 높은 임피던스, 특수 옵션 02: 높은 임피던스 상태에 의해 알람 신호가 발생하지 않습니다, 특수 옵션 07: 알람 신호는 라인 드라이버 신호와 평행인 출력입니다
MS 스케일의 선형 팽창계수
~ 17 × 10-6/K
자극 간격
2 mm
Max. interpolation factor
8,192
MS 스케일의 최대 길이
100 m

전기

공급 전압
4.7 V ~ 7 V
Set-up time
10 ms전원을 켠 후 첫 데이터 준비)
전류 소모
< 50 mA
연결
15핀 D형 플러그, 15핀 HD형 플러그, 9핀 CPC 커넥터, 9핀 D형 플러그
출력
아날로그 사인/코사인, 증분, RS422

기계

케이블
PUR 고연성 케이블, 드래그-체인 호환, 이중 차폐
질량
마그네틱 스케일(1 m) 60 g, 커버 호일(1 m) 3.5 g, 판독 헤드(1 m 케이블, 커넥터 없음) 80 g, 케이블(1 m) 34 g

환경

EMC 내성
IEC 61000-6-2
EMC 간섭
IEC 61000-6-4 (산업, 과학 및 의료 장비의 경우: IEC 55011)
RoHS
EU 지시문 2002/95/EC 준수
충격(11 ms)
300 m/s2 (IEC 60068-2-27)
온도
작동 시: –10 °C ~ +80 °C(비동적 상태의 케이블: -20 °C ~ +85 °C)
진동(55 Hz ~ 2000 Hz)
300 m/s2 (IEC 60068-2-6)

응용 분야

그린 에너지

다운로드

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

링크가 선택되었습니다. Ctrl+C(Mac에서는 ⌘C)를 눌러 복사하세요.