전시 제품
신제품
Orbis™
로터리 마그네틱 엔코더 모듈
최대 분해능
14비트
출력
ABZ, BiSS-C, PWM, sin/cos, SPI, SSI, UART, UVW
Product line
Artos™
One true-absolute magnetic encoder platform for rotary axes, linear travel, partial arcs and multi-metre shafts.
- 23-bit
- maximum resolution
- < 1 µs
- position latency
On our stand FlexAB™ · Artos™ Rotary
Explore the line →
AksIM-2™
비축 로터리 앱솔루트 마그네틱 엔코더 모듈
전류 소모
통상 130 mA, 최대 150 mA
최대 분해능
20비트
최대 속도
10,000 RPM
사용 가능한 링 크기(외부 직경)
29 mm, 39 mm, 49 mm, 53 mm, 64 mm, 80 mm
신제품
AksIM-4™ Dual Concentric
Off-axis Rotary Absolute Magnetic Encoder
엔코더 유형
트루 앱솔루트 엔코더
작동 및 보관 온도
-40 °C ~ +105 °C
분해능
Input encoder: 19 bit; Output encoder: 19 bit
시스템 정확도
최대 ±0.006°
신제품
AksIM-4™
(Hiperface DSL 프로토콜 지원)
엔코더 유형
트루 앱솔루트 엔코더
최대 분해능
20비트, 22비트
작동 및 보관 온도
판독 헤드: –40 °C ~ +115 °C; 링: –40 °C ~ +125 °C
사용 가능한 링 크기(외부 직경)
53 mm, 80 mm
시스템 정확도
±0.006° (MC053), ±0.004° (MC080)