Coiltech 2026
Past event- Datum
- 23-24 September 2026
- Ort
- Pordenone
- Land
- Italy
- Stand
- 7-B37
Ausgestellte Produkte
Neu
Orbis™
Magnetisches Drehgeber-Modul
Max. Auflösung
14 Bit
Ausgangssignale
ABZ, BiSS-C, PWM, sin/cos, SPI, SSI, UART, UVW
Product line
Artos™
One true-absolute magnetic encoder platform for rotary axes, linear travel, partial arcs and multi-metre shafts.
- 23-bit
- maximum resolution
- < 1 µs
- position latency
On our stand FlexAB™ · Artos™ Rotary
Explore the line →
AksIM-2™
Absolutes magnetisches off-axis Drehgeber-Modul
Stromaufnahme
Typ. 130 mA, max. 150 mA
Max. Auflösung
20 Bit
Maximale Geschwindigkeit
10.000 U/min
Erhältliche Ringgrößen (Außendurchmesser)
29 mm, 39 mm, 49 mm, 53 mm, 64 mm, 80 mm
Neu
AksIM-4™ Dual Concentric
Off-axis Rotary Absolute Magnetic Encoder
Gebertyp
Vollabsoluter Encoder
Betriebs- und Lagertemperatur
-40 °C bis +105 °C
Auflösung
Input encoder: 19 bit; Output encoder: 19 bit
Systemgenauigkeit
Bis zu ±0.006°
Neu
AksIM-4™
mit Hiperface DSL-Protokoll
Gebertyp
Vollabsoluter Encoder
Max. Auflösung
20 Bit, 22 Bit
Betriebs- und Lagertemperatur
Abtastkopf: –40 °C bis +115 °C; Ring: –40 °C bis +125 °C
Erhältliche Ringgrößen (Außendurchmesser)
53 mm, 80 mm
Systemgenauigkeit
±0.006° (MC053), ±0.004° (MC080)