展示製品
新製品
Orbis™
磁気式ロータリエンコーダモジュール
最高分解能
14bit
出力
ABZ, BiSS-C, PWM, sin/cos, SPI, SSI, UART, UVW
Product line
Artos™
One true-absolute magnetic encoder platform for rotary axes, linear travel, partial arcs and multi-metre shafts.
- 23-bit
- maximum resolution
- < 1 µs
- position latency
On our stand FlexAB™ · Artos™ Rotary
Explore the line →
AksIM-2™
磁気式オフアクシスロータリアブソリュートエンコーダモジュール
電流消費
平均 130mA、最大 150mA
最高分解能
20bit
最高速度
10,000rev/min
対応リングサイズ (外径)
29mm, 39mm, 49mm, 53mm, 64mm, 80mm
新製品
AksIM-4™ Dual Concentric
Off-axis Rotary Absolute Magnetic Encoder
エンコーダタイプ
アブソリュートエンコーダ
動作時/保管時温度
-40℃~+105℃
分解能
Input encoder: 19 bit; Output encoder: 19 bit
システム精度
最高 ±0.006°
新製品
AksIM-4™
HIPERFACE DSL プロトコル対応
エンコーダタイプ
アブソリュートエンコーダ
最高分解能
20bit, 22bit
動作時/保管時温度
リードヘッド: –40℃~+115℃; リング: –40℃~+125℃
対応リングサイズ (外径)
53mm, 80mm
システム精度
±0.006° (MC053)、±0.004° (MC080)