展示产品
新品
Orbis™
磁旋转编码器模块
最大分辨率
14位
输出
ABZ, BiSS-C, PWM, sin/cos, SPI, SSI, UART, UVW
Product line
Artos™
One true-absolute magnetic encoder platform for rotary axes, linear travel, partial arcs and multi-metre shafts.
- 23-bit
- maximum resolution
- < 1 µs
- position latency
On our stand FlexAB™ · Artos™ Rotary
Explore the line →
AksIM-2™
离轴绝对式磁旋转编码器模块
电流消耗
典型值130 mA,最大值150 mA
最大分辨率
20位
最高速度
10,000 RPM
可用磁环大小(外径)
29 mm, 39 mm, 49 mm, 53 mm, 64 mm, 80 mm
新品
AksIM-4™ Dual Concentric
Off-axis Rotary Absolute Magnetic Encoder
编码器类型
真正的绝对式编码器
工作和存储温度
-40 °C至+105 °C
分辨率
Input encoder: 19 bit; Output encoder: 19 bit
系统精度
最高达 ±0.006°
新品
AksIM-4™
带Hiperface DSL协议
编码器类型
真正的绝对式编码器
最大分辨率
20位, 22位
工作和存储温度
读数头:–40 °C至+115 °C;磁环:–40 °C至+125 °C
可用磁环大小(外径)
53 mm, 80 mm
系统精度
±0.006° (MC053)、±0.004° (MC080)