RLS

LM13

磁気式インクリメンタルエンコーダ

LM13 は、過酷な環境でのリニアまたはロータリモーションシステム向けに設計された、高速非接触磁気式エンコーダです。

システムは、コンパクトなリードヘッドと両面テープ式磁気スケールまたはリングから構成します。

特長とメリット

  • 分解能 1,280cpr~327,680cpr
  • 最高 20,000rev/min で動作可能
  • セットアップ LED 内蔵
  • コンパクトなリードヘッド
  • 汚れに対する優れた耐性
  • 実証済み非接触式検出テクノロジーによる高い信頼性
  • 業界標準のデジタル、アナログ出力に対応

製品データ

システム

エンコーダタイプ
インクリメンタル
読取りタイプ
軸方向, リニア, 径方向, ロータリ
出力
アナログサイン波/コサイン波, インクリメンタル, RS422
最高分解能
13bit
精度
±10µm
磁気スケールの精度等級
±10µm (20m 以下のみ)、±20µm、±40µm
繰り返し精度
分解能レベル (同一方向動作時)
ヒステリシス
<4µm (取付け高さ 0.5mm 以下)
アラーム
出力ライン A、B、A-、B-でハイインピーダンス, 特殊オプション 02: ハイインピーダンス状態でアラーム信号を非出力, 特殊オプション 07: アラーム信号をラインドライバ信号とパラレル出力
磁気スケールの直線熱膨張係数
約 17×10-6/K
磁極ピッチ
2mm
Max. interpolation factor
8,192
磁気スケールの最大長
100m

電気

供給電圧
4.7V~7V
Set-up time
10ms (電源 ON 後最初のデータレディ)
電流消費
< 50 mA
接続
D サブ 15 ピンコネクタ (オス), ミニ D サブ 15 ピンコネクタ (オス), 9 ピン CPC コネクタ, D サブ 9 ピンコネクタ (オス)
出力
アナログサイン波/コサイン波, インクリメンタル, RS422

機械

ケーブル
PUR フレキシブルフラットケーブル、ドラッグチェーン可、ダブルシールド
質量
磁気スケール (1m) 60g、カバーフォイル (1m) 3.5g, リードヘッド (1m ケーブル、コネクタなし) 80g、ケーブル (1m) 34g

環境

EMC イミュニティ
IEC 61000-6-2
EMC 干渉
IEC 61000-6-4 (産業、科学、医療機器の場合: IEC 55011)
RoHS
EU 指令 2002/95/EC 準拠
衝撃 (11ms)
300m/s2 (IEC 60068-2-27)
温度
動作時: –10℃~+80℃ (非動的状態のケーブル: -20℃~+85℃)
振動 (55Hz~2000Hz)
300m/s2 (IEC 60068-2-6)

導入事例

グリーンエネルギー

ダウンロード

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

リンクを選択しました。Ctrl+C(Mac では ⌘C)でコピーしてください。