グリーンエネルギー
磁気式エンコーダは過酷な動作条件でも高い精度と信頼性で、位置/速度をフィードバックします。太陽光発電においても風力発電においても、高精度かつ高効率なコントロールフィードバックを必要とする、多種多様な位置決め/測定タスクが存在します。

太陽エネルギー
ソーラーシステムには、縦方向や横方向の位置を制御するために、磁気式エンコーダが必要です。
風力タービン
風力はコストパフォーマンスがよく、クリーンなエネルギー源です。既存の農場や外洋に建てた風力タービンで発電します。
その他
RLS 磁気式エンコーダは優れた速度/位置フィードバックシステムです。豊富なラインナップを用意しています。
RLS 磁気式エンコーダが選ばれる理由
課題
- 信頼性
 - 精度
 - 過酷な動作条件
 
メリット
- 業界標準のアブソリュート、インクリメンタル出力形式に対応
 - 高い信頼性
 - IP68 の防水防塵性能
 - 広い動作温度範囲
 - 頑丈な設計
 - 簡単取付け