Robotik & Cobots

Ganz gleich, wie hervorragend der Roboter konstruiert ist – er ist immer so gut wie die Komponenten, auf denen er beruht. Positionsmesssysteme sind eine der wichtigsten Komponenten für die Steuerung der Position, Ausrichtung und Bewegungen eines Roboters.

Robotics

Hervorragende Leistung

Berührungslose magnetische RLS™ Messsysteme bieten eine hervorragende Leistung, Systemstabilität und -sicherheit für Robotikanwendungen.

Vielzahl von Optionen

Die Messsysteme sind in verschiedensten Formen und Größen erhältlich, die vielfältige Systemkonfigurationen ermöglichen.

Hohe Zuverlässigkeit

Die berührungslosen, magnetischen Drehgebertechnologie gewährleistet eine zuverlässige lange Betriebsdauer der RLS Messsysteme.

Safety through redundancy

Thanks to the redundant configuration possibility of RLS™ encoders, robotics & cobotics systems achieve enhanced safety, ensuring uninterrupted and hazard-free operations across diverse applications.

Warum magnetische RLS Messsysteme?

HERAUSFORDERUNGEN

  • Zuverlässigkeit
  • Wiederholgenauigkeit
  • Kompakt und leicht
  • Niedriger Energieverbrauch

VORTEILE

  • Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Erhältlich in zahlreichen Formen und Größen
  • Vielzahl von Auflösungen
  • Absolute oder inkrementelle Ausgangssignale nach Industriestandard
  • Hochdynamisches Ansprechverhalten
  • Hohe Genauigkeit
  • Hohe Installationstoleranzen
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Berührungslose 360° Winkel- oder Wegmessung
  • Niedriger Stromverbrauch
  • Unempfindlich gegenüber externen Magnet-Störfeldern

Erfolgsgeschichte von PAL Robotics

„Was uns am besten gefällt, sind die zahlreichen Optionen und die Möglichkeit, jede Komponente individuell gestalten zu können. RLS Messsysteme sind in vielen Konfigurationen erhältlich – die Auswahl an Kommunikationsprotokollen, Sensorgrößen und Schnittstellen ist groß. Je mehr Parameter uns geboten werden, desto besser, denn wir wollen Roboter herstellen, die leichter, kompakter und leistungsfähiger sind.“