平衡環

平衡環是一種支點支撐工具,通常連接在車輛和其他載具上,例如無人機,這類載具的的振動與其他非預期移動方式會導致難以架設三角架或其他攝影機底座。這類工具可用於安裝小型攝影機鏡頭或大型望遠鏡。

出色效能

為了在攝影師移動攝影機時,讓攝影機在所有軸上都維持水平,平衡環通常以無刷馬達提供動力。穩定器上的慣性量測單元會對移動做出反應,並運用馬達來穩定攝影機,而透過演算法,穩定器能夠偵測水平搖攝之類的蓄意動作和意外攝影機搖晃造成的軌道橫移拍攝之間的差別。上述技術使得攝影機能夠流暢地水平移動。

為何選擇 RLS 磁性編碼器?

挑戰

  • 可靠性
  • 重複性
  • 輕量與小巧尺寸
  • 低能源消耗

優點

  • 以實惠的價格提供優異的效能
  • 提供多種尺寸
  • 多種解析度
  • 符合業界標準的絕對式或增量式輸出選項
  • 高動態反應
  • 高精度
  • 寬鬆的安裝公差
  • 高可靠性
  • 非接觸式 360° 旋轉或線性位置偵測
  • 低耗能