RLC2IA
微型增量式磁编码器模块
新品
RLC2IA是一款PCB级编码器,提供24 V增量式推挽输出信号。
完整的编码器系统由PCB传感器与磁栅尺或磁环组成。其专为嵌入式运动控制应用而设计,可作为空间受限应用中的位置控制回路元件。在宽松的安装公差与宽温范围条件下,依然能够保证高度可重复的位置测量。
特点与优势
- 增量式推挽输出 (24 V)
- 独特或周期性的双向零位脉冲
- 系统精度高达±10 μm
- 高阈值逻辑 (HTL)
产品数据
系统
- 编码器类型
- 增量式
- 读取类型
- 轴向, 直线, 径向
- 输出
- 增量式, 推挽
- 最大分辨率
- 13位
- 精度
- Up to ±10 µm
电气
- 电源电压
- 24 V ±10 % (on the readhead)
- 电流消耗
- < 10.5 mA without 1000 Ω termination, < 85 mA with 1000 Ω termination
环境
- 工作和存储温度
- -40 °C至+105 °C