RE22
旋转轴磁编码器
RE22是结构轻巧的高速磁旋转编码器,可用于恶劣的环境。传统的设计允许方便地加装到现有机器上。
结构轻巧的编码器本体直径只有22 mm,抗污染能力强,防护等级达IP53。RE22可应用于船舶、医学、印刷、吹炼、工业自动化、金属加工及仪表制造等广泛领域。
特点与优势
- 电源5 V
- 精度达±0.3°
- 高速运行,可达30,000 rpm
- 结构紧凑 — 本体直径为22 mm
- 行业标准的绝对式、增量式和模拟输出格式
- 集成方便
- 符合RoHS规定
产品数据
系统
- 读取类型
- 旋转
- 最大分辨率
- 13位
- 精度
- ±0.3°
- 最高速度
- 30,000 RPM
电气
- 电源电压
- Vdd = 5 V ± 5%
- 连接
- “D”型插头 — 9针散线
- 输出
- 模拟正弦/余弦, 增量式, 线性电压, SSI
机械
- 质量
- 编码器单元1 m电缆(无插头)IP53轴向电缆68 g,侧面电缆60 g。
环境
- 符合EMC(电磁兼容性)标准
- EN 61326
- 温度
- 工作:-40 °C至+120 °C
下载
- pdf Data sheet: RE22 rotary magnetic shaft encoder (RE22D01)
- pdf Installation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- pdf Application note: CRC calculation (CRCD01)
- zip 3D model: RE22 module
- zip BiSS C data packet decoder and CRC calculator
- zip Software for E201-9Q and E201-9S
- pdf Declaration of conformity EU RM-RE encoder
- pdf Declaration of conformity EU RMM