RE22
Magnetischer Vollwellendrehgeber
Das RM22 ist ein kompaktes Winkelmesssystem für hohe Betriebsgeschwindigkeiten unter rauen Umgebungsbedingungen. Aufgrund der traditionellen Bauweise eignet es sich zum Einbau in bestehende Maschinen.
Das kompakte Geber-Gehäuse misst nur 22 mm im Durchmesser und ist nach IP53 geschützt. Das RM22 kann in einem breiten Spektrum an möglichen Anwendungen wie Schifffahrt, Medizintechnik, Druckindustrie, Automation, Handling, Steuerungstechnik und Gerätetechnik zum Einsatz kommen.
Merkmale & Vorteile
- Spannungsversorgung 5 V
- Genauigkeit bis ±0,3°
- Hohe Drehzahlen bis zu 30.000 U/min
- Kompakt – 22 mm Gehäusedurchmesser
- Absolute, inkrementelle und analoge Ausgangssignale nach Industriestandard
- Einfach intergrierbar
- RoHS-konform
Produktdaten
System
- Art der Messung
- Rotativ
- Max. Auflösung
- 13 Bit
- Genauigkeit
- ±0.3°
- Maximale Geschwindigkeit
- 30.000 U/min
Elektrisch
- Versorgungsspannung
- Vdd = 5 V ±5%
- Anschluss
- 9-pol. SUB-D Stecker, offenes Kabelende
- Ausgangssignale
- Analog sinusförmig, Inkrementell, Lineare Spannung, SSI
Mechanisch
- Gewicht
- Drehgeber mit 1 m Kabel (ohne Stecker) IP53 axiale Kabelzuführung 68 g, seitliche Kabelzuführung 60 g.
Umwelt
- EMV-Konformität
- EN 61326
- Temperatur
- Betrieb: -40 °C bis +120 °C
Anwendungen
Downloads
- pdf Data sheet: RE22 rotary magnetic shaft encoder (RE22D01)
- pdf Installation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- pdf Application note: CRC calculation (CRCD01)
- zip 3D model: RE22 module
- zip BiSS C data packet decoder and CRC calculator
- zip Software for E201-9Q and E201-9S
- pdf Declaration of conformity EU RM-RE encoder
- pdf Declaration of conformity EU RMM