RLS

RM36

磁旋转编码器

RM36是一款高速磁旋转编码器,可用于恶劣的工业环境。非接触式双部件设计无需密封或轴承,确保了长期可靠性和安装简便。

结构轻巧的编码器本体直径只有36 mm,抗污染能力强,防护等级达IP68。RM36可应用于船舶、医学、印刷、吹炼、工业自动化、金属加工、电机控制及仪表制造等广泛领域。

特点与优势

  • 精度达±0.5°
  • 高速运行,可达30,000 rpm
  • 本体直径为36 mm
  • 行业标准的绝对式、增量式和线性信号输出格式
  • 优异的抗污染能力,防护等级达IP68
  • 非接触、无磨损设计
  • 不锈钢本体选项
  • 二进制和十进制分辨率选项
  • 安装简便
  • 低转动惯量
  • 符合RoHS规定

产品数据

系统

编码器类型
绝对式, 增量式
读取类型
旋转
输出
增量式, 线性电流, 线性电压, RS422, SSI
最大分辨率
13位
精度
达±0.5°
最高速度
30,000 RPM
磁滞
0.18°
Max. interpolation factor
8,192

电气

最大输出负载
30 mA
Shock (non-operating)
1000 m/s2,6 ms,1/2正弦,EN 60068-2-27:1993 (IEC 68-2-27:1987)
Vibration (operating)
55至2000 Hz时,最大100 m/s2,EN 60068-2-6:1996 (IEC 68-2-6:1995)
电流消耗
< 50 mA
连接
“D”型插头 — 15针散线, “D”型插头 — 9针散线
输出
增量式, 线性电流, 线性电压, RS422, SSI

机械

质量
编码器单元1 m电缆(无插头)85 g。不锈钢型号160 g。

环境

符合EMC(电磁兼容性)标准
EN 61326
湿度
工作:80%最大相对湿度(非冷凝)(IEC 61010-1), 存储:95%最大相对湿度(非冷凝)(IEC 61010-1)
RoHS
符合欧盟指令2002/95/EC

下载

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.