RLS

RMB29

로터리 마그네틱 엔코더 모듈

RMB29 아날로그 엔코더 모듈은 대규모 OEM 응용 분야와의 직접적인 통합을 위해 설계되었습니다. 간편한 설치를 위해 낮은 비용의 29 mm 정사각형 PCB를 커넥터와 함께 제공합니다.

엔코더 모듈은 마그네틱 액츄에이터와 별도의 센서 보드로 구성됩니다. 마그네틱 액츄에이터의 회전을 센서 보드에 탑재된 맞춤형 엔코더 칩이 감지하고 각 회전당 하나의 사인파/코사인파를 제공하도록 처리합니다.

RMB29를 모터 제어 및 산업 자동화 등의 광범위한 응용 분야에서 사용할 수 있습니다.

특징 및 이점

  • 29 mm 정사각 모듈
  • 5 V 전원 공급장치 버전
  • 최대 60,000 rpm의 고속 작동
  • 아날로그 사인/코사인 출력
  • 최대 ±0.5°의 정확성
  • OEM 통합 비용 절감
  • RoHS 준수

제품 데이터

시스템

판독 유형
로터리
출력
정류 출력: U, V, W, 신호 진폭: 1.1 V ± 0.2 V
정확도
최대 ±0.5°

전기

공급 전압
Vdd = 5 V ± 5 %

환경

온도
작동 시: -40 °C ~ +105 °C(커넥터에 의해 제한됨)

다운로드

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

링크가 선택되었습니다. Ctrl+C(Mac에서는 ⌘C)를 눌러 복사하세요.