RLS

RLC2IA

초소형 증분 마그네틱 엔코더 모듈

신제품

RLC2IA는 24 V 증분형 푸시-풀 출력 신호를 갖는 PCB 수준 엔코더입니다.

엔코더 시스템은 PCB 센서와 마그네틱 스케일 또는 링으로 구성됩니다. 공간이 제한된 분야의 위치 제어 루프 피드백 요소로 사용되며, 임베디드 모션 제어 분야에 적합하도록 설계되었습니다. 이 시스템은 넓은 장착 공차 및 온도 범위에서 반복도가 뛰어난 위치 측정을 보장합니다.

특징 및 이점

  • 증분형 푸시-풀 출력(24 V)
  • 독자적인 또는 주기적, 양방향 인덱스 출력
  • 최대 10 m의 높은 시스템 정확도
  • HTL(High Threshold Logic)
  • 스케일, 반경방향 및 축방향 링과 함께 사용
  • 마모도 없는 비접촉식 측정 원리
  • 초소형 디자인
  • 상태 표시등 LED


견적 요청

제품 데이터

시스템

엔코더 유형
증분
판독 유형
축 방향, 리니어, 원심 방향
출력
증분, 푸시-풀
최대 분해능
13비트
정확도
Up to ±10 µm

전기

공급 전압
24 V ±10 % (on the readhead)
전류 소모
< 10.5 mA without 1000 Ω termination, < 85 mA with 1000 Ω termination

환경

작동 및 보관 온도
-40 °C ~ +105 °C

다운로드