RLS

RM36

로터리 마그네틱 엔코더

RM36은 열악한 환경용으로 설계된 고속 마그네틱 로터리 엔코더입니다. 밀봉이나 베어링이 필요하지 않은 비접촉식 2파트 설계가 장기적인 신뢰성과 간단한 설치를 보장합니다.

이 컴팩트한 엔코더의 본체는 직경이 36 mm에 불과하며 IP68 등급의 분진 내성을 가집니다. RM36은 해양, 의료, 인쇄, 컨버팅, 산업 자동화, 금속 작업, 모터 제어 및 계측 등의 광범위한 응용 분야에 사용할 수 있습니다.

특징 및 이점

  • 최대 ±0.5°의 정확성
  • 최대 30,000 rpm의 고속 작동
  • 본체 직경 36 mm
  • 업계 표준의 앱솔루트, 증분 및 리니어 출력 형식
  • 탁월한 IP68 내성
  • 비접촉식, 무마찰 설계
  • 스테인리스 강 본체 옵션
  • 이진 및 십진 분해능 옵션
  • 간단한 설치
  • 낮은 관성
  • RoHS 준수

제품 데이터

시스템

엔코더 유형
절대, 증분
판독 유형
로터리
출력
증분, 선형 전류, 선형 전압, RS422, SSI
최대 분해능
13비트
정확도
최대 ±0.5°
최대 속도
30,000 RPM
자기이력 현상
0.18°
Max. interpolation factor
8,192

전기

최대 출력 부하
30 mA
Shock (non-operating)
1000 m/s2, 6 ms, 1/2 sine EN 60068-2-27:1993 (IEC 68-2-27:1987)
Vibration (operating)
최대 100 m/s2, 55 ~ 2000 Hz에서, EN 60068-2-6:1996 (IEC 68-2-6:1995)
전류 소모
< 50 mA
연결
'D'형 커넥터 - 15핀 플라잉 리드, 'D'형 커넥터 - 9핀 플라잉 리드
출력
증분, 선형 전류, 선형 전압, RS422, SSI

기계

질량
엔코더 장치 1 m 케이블(커넥터 없음) 85 g. 스테인레스강 변형 160 g.

환경

EMC 준수
EN 61326
습도
작동 시: 최대 상대 습도 80 %(비응축) (IEC 61010-1), 보관 시: 최대 상대 습도 95 %(비응축) (IEC 61010-1)
RoHS
EU 지시문 2002/95/EC 준수

다운로드

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

링크가 선택되었습니다. Ctrl+C(Mac에서는 ⌘C)를 눌러 복사하세요.