LM15
磁気式インクリメンタルエンコーダ
LM15 は、過酷な環境でのリニアまたはロータリモーションシステム向けに設計された、高速非接触磁気式エンコーダです。リードヘッドはコンパクトな密閉式で、両面テープ式の磁気スケールまたはリングの表面から最大高さ 4.0mm に取り付けます。
特長とメリット
- 取付け高さ 0.1mm~4mm
- 分解能 625µm~5µm
- 最大軸長 100m
- 業界標準のデジタル出力形式に対応
- 双方向リファレンスマーク
- TRS トラックシステムに対応
- DCRM (ディスタンスコードリファレンスマーク) に対応
- 取付け公差が広く、取付けが簡単
- 高速動作
- 汚れに対する優れた耐性
- セットアップ LED 内蔵
製品データ
システム
- Maximum measuring length
- 50m (150m まで可)
- エンコーダタイプ
- インクリメンタル
- 読取りタイプ
- リニア
- 磁気スケールの精度等級
- ±100µm
- 繰り返し精度
- < 2.5 μm at 25°C (up to 3 mm ride height)
- ヒステリシス
- <12.5µm (取付け高さ 1mm 以下)
- 磁極ピッチ
- 5mm
機械
- 質量
- リードヘッド (1m ケーブル、コネクタなし) 57g、ケーブル (1m) 34g
環境
- EMC エミッション
- IEC 61000-6-4
- EMC イミュニティ
- IEC 61000-6-2
- 衝撃 (6 ms)
- 300 m/s2 (IEC 60068-2-27)
- 温度
- 動作時: –10℃~+80℃ (非動的状態のケーブル: -20℃~+85℃), 保管時: -40℃~+85℃
- 振動 (55Hz~2000Hz)
- 300m/s2 (IEC 60068-2-6)
ダウンロード
- pdf Data sheet: LM15 incremental magnetic encoder system (LM15D01)
- pdf Data sheet: 軸方向磁気インクリメンタルリング
- pdf Maximum speed tables for axial magnetic rings
- pdf Data sheet: MS Incremental Magnetic Scales (MSD01)
- pdf Installation guide: LM10ECL00 end clamp kit installation
- pdf Installation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- zip Installation Drawing: LM15 linear encoder
- pdf Technical article: Accuracy of incremental linear encoder systems
- zip 3D model: MS05 Magnetic Scale
- zip 3D model: LM15 linear encoder
- zip 3D model: LM10ECL00 End Clamp
- zip 3D model: MS10 Magnetic Scale with track system
- pdf Declaration of conformity EU LM10_LM13_LM15
- pdf Declaration of conformity EU cover foils
- pdf Declaration of conformity EU MS AS WL HM MR FI