RLS

TorksIM

Torque sensor with integrated AksIM-4 encoder

신제품
The torque sensor is a strain-gauge-based device with an integrated AksIM-4 encoder, a non-contact, high-performance off-axis absolute rotary encoder. The system is designed for installation in applications with limited space where torque and position measurement are required. The design allows integration with harmonic (strain wave) gearing.

특징 및 이점

  • Integrated torque and position sensing
  • Strain-gauge-based torque measurement
  • Integrated absolute encoder
  • Compact low-profile design
  • Harmonic gearing compatible
  • Space-saving integration
  • High-precision feedback
  • Improved motion control
  • Reduced assembly complexity
  • Reliable real-time measurement

제품 데이터

위치 시스템 데이터

판독 유형
축 방향
통신
BiSS C 또는 기타 디지털 프로토콜
엔코더 분해능
최대 21 bit

토크 센서 시스템 데이터

토크 분해능
16 bit
토크 정확도
정격 범위의 1 %
대역폭
1 kHz
정격 범위
±100 Nm
최대 측정 토크
±140 Nm

응용 분야

다운로드