RLS

Torks

Torque sensor

신제품
The torque sensor is a strain-gauge-based device designed for installation in applications with limited space where torque measurement is required. The design allows integration with harmonic (strain wave) gearing.

특징 및 이점

  • Integrated torque sensing
  • Strain-gauge-based torque measurement
  • Compact low-profile design
  • Harmonic gearing compatible
  • Space-saving integration
  • High-precision feedback
  • Improved motion control
  • Reliable real-time measurement

제품 데이터

시스템

통신
BiSS C 또는 기타 디지털 프로토콜
토크 분해능
16 bit
토크 정확도
정격 범위의 1 %
대역폭
1 kHz
정격 범위
±100 Nm
최대 측정 토크
±140 Nm

응용 분야

다운로드