축 방향 증분
마그네틱 링


강력한 RLS 마그네틱 링에는 경화 처리된 엘라스토 페라이트 층이 강철 허브에 단단히 부착되어 있습니다. 엘라스토 페라이트 층은 2 mm 또는 5 mm 길이의 교차 극선으로 자화되며 이는 증분형 마그네틱 패턴을 형성합니다.
추가로 증분형 마그네틱 패턴에 레퍼런스 마크 자기 신호를 추가할 수 있습니다. 고유, 다수 또는 거리가 코드된 레퍼런스 마크를 이용할 수 있습니다.
특징 및 이점
- 축 링
- 탁월한 분진 내성
- 양방향 레퍼런스 마크
- 입증된 비접촉식 감지 기술이 제공하는 높은 신뢰성
- 업계 표준의 디지털 출력
- 비접촉 기술
- RLS LM 및 RLS RoLin 제품군 판독 헤드와 호환
- 고속 작동
- 손쉬운 장착
- 다양한 샤프트 직경 사용 가능
- 오염과 먼지에 대한 탁월한 내성
- 고유한 또는 주기적 레퍼런스 마크
제품 데이터
기계
- 사용 가능한 링 크기(외부 직경)
- 19.5 mm, 24 mm, 26 mm, 34 mm, 45 mm, 49 mm, 50 mm, 61.3 mm, 80 mm, 100 mm
환경
- 작동 및 보관 온도
- CPE: -40 °C ~ +100 °C, HNBR: -40 °C ~ +160 °C
- RoHS
- EU 지시문 2002/95/EC 준수
다운로드
- pdfData sheet: LM10 incremental magnetic encoder system (LM10D01)
- pdfData sheet: LM13 Incremental Magnetic Encoder (LM13D01)
- pdfData sheet: RLB miniature PCB level incremental magnetic encoder sensor system (RLBD01)
- pdfData sheet: RLC2HD miniature PCB level incremental magnetic encoder sensor system (RLCD03)
- pdfData sheet: RLM Miniature Incremental Magnetic Encoder (RLMD01)
- pdfData sheet: 軸方向磁気インクリメンタルリング
- pdfData sheet: Axial incremental magnetic rings (MR01D01)
- pdfMaximum speed tables for axial magnetic rings
- zip3D model: Axial magnetic rings
- zip3D model: LM10 rotary magnetic encoder
- zip3D model: RLC2HD miniature encoder
- zip3D model: LM13 dpi readhead
- zip3D model: LM13 rotary magnetic encoder
- zip3D model: LM13 readhead
- zip3D model: RoLin rotary magnetic encoder
- zip3D model: RoLin Linear
- zip3D model: LM10 readhead
- zip3D model: Rolin with flex driver
- zip3D model: RLB rotary magnetic encoder
- zip3D model: RLC2IC_Molex-527451197_PN-13
- zip3D model: RLC2IC_AMPHENOL-10114828-11108LF_PN-20
- zip3D model: RLC2IC_Molex-5015681107_PN-12
- zip3D model: RLC2IC rotary magnetic encoder (through-hole)
- zip3D model: LM10 with MS10 track system
- zip3D model: LM10ECL00 End Clamp
- pdfDeclaration of conformity EU MS AS WL HM MR FI