RLS

Maximum speed calculator for axial magnetic rings

링 크기 선택 *:

판독 헤드 선택:

출력 유형 선택:

단면적 선택:

현재 선택된 시스템에 대한 극 카운트: 32

주문 코드Interpolation분해능cprppr최대 RPM
13B81922621446553620291014253126663326136
12B4096131072327684058202950725313266532613
11B204865536163848117405810145072641321065327
2D0 (001)200064000160008312415610395192711351095527
1D61600512001280010390519512986493381691366834
10B10243276881921623581172029101452926421310754
1D0 (002)10003200080001662583122078103954227121811055
D8080025600640019000103902597129867733827313769
09B5121638440961900016235405820291058529427215108
D505001600040001900016625415620781084542437220110
D40 (005)4001280032001900019000519525971355677546275138
D323201024025601900019000649432471694847683344173
08B2568192204819000190008117405821171058854431216
D20 (010)200640016001900019000103905195271013551093551277
D16160512012801900019000649432471694847683344173
07B128409610241900019000162358117423521171708862432
D10 (020)10032008001900019000103905195271013551093551277
D088025606401900019000649432471694847683344173
06B642048512190001900019000162358470423534171724865
D04 (050)4012803201900019000649432471694847683344173
05B32102425619000190001900019000169418470683534481731
04B165121281900019000190001900019000169411367168963463
03B82566419000190001900019000190001900019000137926927

주:

  • 제시된 최대 속도는 현재 설치된 구성품에 대해서만 유효합니다.

모든 엔코더 계산기