概要

RMB28 エンコーダモジュールは、OEM による量産品用です。サイズは 28mm×28mm です。コネクタを付けて、取付けを簡単にすることもできます。

使用例は、モータ制御や産業オートメーションなどです。

機能

  • 28mm×28mm のモジュールサイズ
  • アブソリュート: 最高分解能 13bit (8,192cpr)
  • 供給電源 24V または 5V
  • 最高 60,000rev/min で動作可能

メリット

  • OEM 先での組込みを想定した低価格品
  • 業界標準のアブソリュート、インクリメンタル、アナログ、リニア出力形式に対応
  • 最高精度±0.5°
  • RoHS 規制準拠 (無鉛)
構成して購入 Configure データシート

製品データ

システム

エンコーダタイプ
アブソリュート, インクリメンタル
読取りタイプ
ロータリ
出力
BiSS-C, RS422, SSI, アナログサイン波/コサイン波, インクリメンタル, オープンコレクタ, リニア電圧
最高分解能
13bit
精度
最高±0.5°
最高速度
60,000rev/min
ヒステリシス
0.18°, 0.45°
Max. interpolation factor
8,192

電気

供給電圧
Vdd=5V±5%, Vdd=8V~26V
電流消費
13mA~50mA
出力
BiSS-C, RS422, SSI, アナログサイン波/コサイン波, インクリメンタル, オープンコレクタ, リニア電圧

環境

動作時/保管時温度
–40℃~+125℃
RoHS
EU 指令 2002/95/EC 準拠
詳細はデータシート参照

導入事例

ダウンロード

$13.02