リングエンコーダ
5 products
新製品
Orbis™
磁気式ロータリエンコーダモジュール
最高分解能
14bit
出力
ABZ, BiSS-C, PWM, sin/cos, SPI, SSI, UART, UVW
径方向インクリメンタル
磁気リング
動作時/保管時温度
-40℃~+85℃
LM13
磁気式インクリメンタルエンコーダ
エンコーダタイプ
インクリメンタル
最高分解能
13bit
読取りタイプ
軸方向, リニア, 径方向, ロータリ
RLC2IC
超小型磁気式インクリメンタルエンコーダモジュール
エンコーダの寸法
4×13.5×20mm
エンコーダタイプ
インクリメンタル
最高分解能
13bit
読取りタイプ
軸方向, リニア, 径方向, ロータリ
軸方向インクリメンタル
磁気リング
動作時/保管時温度
CPE: -40℃~+100℃, HNBR: -40℃~+160℃
対応リングサイズ (外径)
19.5mm, 24mm, 26mm, 34mm, 45mm, 49mm, 50mm, 61.3mm, 80mm, 100mm
このカテゴリに製品はありません。