RLS

RLC2IA

超小型磁気式インクリメンタルエンコーダモジュール

新製品

RLC2IA is a PCB-level encoder with a 24 V incremental push-pull output signal.

Encoder system consists of a PCB sensor and a magnetic scale or ring. It is designed for embedded motion control applications as a position control loop element in applications with limited space. It guarantees a highly repeatable position measurement under wide mounting tolerances and temperature ranges.

特長とメリット

  • Incremental push-pull output (24 V)
  • Unique or periodic bidirectional index impulse
  • High system accuracy up to ±10 μm
  • High threshold logic (HTL)
  • For use with scales, radial and axial rings
  • Non-contact and wear-free measuring principle
  • Miniature design
  • Status indicator LED


Request a quote

製品データ

システム

エンコーダタイプ
インクリメンタル
読取りタイプ
軸方向, リニア, 径方向
出力
インクリメンタル, プッシュプル
最高分解能
13bit
精度
Up to ±10 µm

電気

供給電圧
24 V ±10 % (on the readhead)
電流消費
< 10.5 mA without 1000 Ω termination, < 85 mA with 1000 Ω termination

環境

動作時/保管時温度
-40℃~+105℃

ダウンロード