RLS

RLC2HD

超小型磁気式インクリメンタルエンコーダモジュール

RLC2HD は、PCB センサーと磁気スケール/リングで構成される、基板タイプのインクリメンタルエンコーダシステムです。位置決め制御ループフィードバックのコンポーネントとして、省スペースでモーションコントロールに組み込めるよう設計されています。

特長とメリット

  • インクリメンタル矩形波 TTL 出力信号 A、B、Z
  • 双方向の周期リファレンスマーク
  • 最高分解能 0.244µm
  • 超小型設計
  • 高速動作
  • RoHS 準拠

製品データ

システム

Maximum measuring length
50 m
エンコーダタイプ
インクリメンタル
読取りタイプ
軸方向, リニア, 径方向, ロータリ
出力
インクリメンタル
最高分解能
13bit
磁気スケールの精度等級
最高 ±10 µm
繰り返し精度
< 1 μm
ヒステリシス
<3µm (取付け高さ 0.3mm 時)
磁極ピッチ
2mm
Max. interpolation factor
8,192

電気

供給電圧
5V±0.25V (リードヘッド電圧)
電流消費
< 20 mA
出力
インクリメンタル

機械

質量
1.25 g

環境

RoHS
EU 指令 2002/95/EC 準拠
衝撃 (6 ms)
300 m/s2 (IEC 60068-2-27)
温度
動作時: -30℃~+85℃, 保管時: -40℃~+85℃
振動 (55Hz~2000Hz)
300m/s2 (IEC 60068-2-6)

ダウンロード

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

リンクを選択しました。Ctrl+C(Mac では ⌘C)でコピーしてください。