RM22
磁気式ロータリエンコーダ
RM22 は、過酷な環境向けに設計された、コンパクトな高速磁気式ロータリエンコーダです。2 個のパーツから構成される非接触式方式のため、パッキンやベアリングの必要なく、長期にわたる信頼性と簡単な取付けが実現しています。
本体は直径わずか 22mm とコンパクトで、IP68 準拠の汚れに対する耐性を備えています。船舶、医療、印刷、加工、産業オートメーション、金属加工、モータ制御、計装などに使用できます。
特長とメリット
- 最高 30,000rev/min で動作可能
- アブソリュート: 最高分解能 13bit (8192cpr)
- 業界標準のアブソリュート、インクリメンタル、アナログ出力形式に対応
- 直径 22mm のコンパクトサイズ
- 最高精度±0.5°
- 供給電源 5V
- IP68 準拠の優れた耐環境性
- 摩耗しない非接触式設計
- シンプルな取付け
- RoHS 規制準拠
製品データ
システム
- エンコーダタイプ
- アブソリュート, インクリメンタル
- 読取りタイプ
- ロータリ
- 出力
- アナログサイン波/コサイン波, BiSS-C, インクリメンタル, リニア電圧, SSI
- 最高分解能
- 13bit
- 精度
- 最高±0.5°
- エンコーダ精度
- ±0.05° (取付け前。リードヘッド、リングおよびドライブシャフトの取付け不良による誤差は加味せず)
- 最高速度
- 30,000rev/min
- ヒステリシス
- 0.18°
- Max. interpolation factor
- 8,192
電気
- 最大出力負荷
- 10mA
- 供給電圧
- Vdd=5V±5%
- 電流消費
- 最大 35mA
- 接続
- D サブコネクタ-9 極フライングリード
- 出力
- アナログサイン波/コサイン波, BiSS-C, インクリメンタル, リニア電圧, SSI
機械
- 質量
- エンコーダユニット 1m ケーブル (コネクタなし) 48g、磁気アクチュエータ 12g
環境
- EMC 準拠
- EN 61326
- RoHS
- EU 指令 2002/95/EC 準拠
- 温度
- 動作時: –40℃~+125℃ (IP64)、–40℃~+85℃ (IP68)
ダウンロード
- pdf Data sheet: RM22 rotary magnetic encoder (RM22D01)
- pdf Data sheet: RM22 磁気式ロータリエンコーダ
- pdf Data sheet: RM22 rotary magnetic encoder with AM4096 (RM22D06)
- pdf Installation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- zip Installation drawing: RM22 encoder
- pdf Application note: CRC calculation (CRCD01)
- zip 3D model: RM22 module
- zip 3D model: RMA magnetic actuator
- zip BiSS C data packet decoder and CRC calculator
- zip Software for E201-9Q and E201-9S
- pdf Declaration of conformity EU RM-RE encoder
- pdf Declaration of conformity EU RMM