RM22
Magnetisches Winkelmesssystem
Der RM22 ist ein kompakter, winziger Drehgeber für hohe Betriebsgeschwindigkeiten unter rauen Umgebungsbedingungen. Das berührungslose Design eliminiert die Notwendigkeit von Dichtungen oder Lagern und stellt hohe Zuverlässigkeit bei einfacher Installation sicher.
Das kompakte Geber-Gehäuse misst nur 22 mm im Durchmesser und ist nach IP68 geschützt. Das RM22 kann in einem breiten Spektrum an möglichen Anwendungen wie Medizintechnik, Druckindustrie, Automation, Handling, Steuerungstechnik und Gerätetechnik zum Einsatz kommen.
Merkmale & Vorteile
- Hohe Drehzahlen bis zu 30.000 U/min
- Absolut - bis 13 Bit (8192 Impulse pro Umdrehung)
- Absolute, inkrementelle und analoge Ausgangssignale nach Industriestandard
- Kompakt – 22 mm Gehäusedurchmesser
- Genauigkeit bis ±0,5°
- Spannungsversorgung 5 V
- Hervorragend geschützt nach IP68, für den Einsatz in rauer Umgebung (optional)
- Berührungsloses, reibungsfreies Design
- Einfache Installation
- RoHS-konform
Produktdaten
System
- Gebertyp
- Absolut, Inkrementell
- Art der Messung
- Rotativ
- Ausgangssignale
- Analog sinusförmig, BiSS-C, Inkrementell, Lineare Spannung, SSI
- Max. Auflösung
- 13 Bit
- Genauigkeit
- Bis zu ±0,5°
- Gebergenauigkeit
- ±0,05° (vor der Installation - Fehler durch ungenaue Montage des Abtastkopfes, des Rings und der Antriebswelle nicht berücksichtigt)
- Maximale Geschwindigkeit
- 30.000 U/min
- Hysterese
- 0,18°
- Max. interpolation factor
- 8,192
Elektrisch
- Max. Ausgangsstrom
- 10 mA
- Versorgungsspannung
- Vdd = 5 V ±5%
- Stromaufnahme
- Max. 35 mA
- Anschluss
- 9-pol. SUB-D Stecker, offenes Kabelende
- Ausgangssignale
- Analog sinusförmig, BiSS-C, Inkrementell, Lineare Spannung, SSI
Mechanisch
- Gewicht
- Drehgeber mit 1 m Kabel (ohne Stecker): 48 g; Gebermagnet: 12 g
Umwelt
- EMV-Konformität
- EN 61326
- RoHS
- Erfüllt die EU-Richtlinie 2002/95/EG
- Temperatur
- Betrieb: -40 °C bis +125 °C (IP64), -40 °C bis +85 °C (IP68)
Anwendungen
Downloads
- pdf Data sheet: RM22 rotary magnetic encoder (RM22D01)
- pdf Data sheet: RM22 磁気式ロータリエンコーダ
- pdf Data sheet: RM22 rotary magnetic encoder with AM4096 (RM22D06)
- pdf Installation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- zip Installation drawing: RM22 encoder
- pdf Application note: CRC calculation (CRCD01)
- zip 3D model: RM22 module
- zip 3D model: RMA magnetic actuator
- zip BiSS C data packet decoder and CRC calculator
- zip Software for E201-9Q and E201-9S
- pdf Declaration of conformity EU RM-RE encoder
- pdf Declaration of conformity EU RMM