Ring
5 products
Demnächst
Orbis™ Messsystem
Winkelmesssystem mit flexibler Installationsmöglichkeit
Art der Messung
Axial
Auflösung
Analogue: One sin/cos per revolution, BiSS / SSI: 14 bit
Mehr Info
Aufgeklebte radiale
magnetische Inkremental-Ringe
Betriebs- und Lagertemperatur
-40 °C bis +85 °C
Konfigurieren und kaufen
LM13
Inkrementelles magnetisches Messsystem
Gebertyp
Inkrementell
Max. Auflösung
13 Bit
Art der Messung
Axial, Linear, Radius, Rotativ
Konfigurieren und kaufen
RLC2IC
Inkrementelles magnetisches Miniatur-Drehgeber-Modul
Abmessungen des Drehgebers
4 × 13,5 × 20 mm
Gebertyp
Inkrementell
Max. Auflösung
13 Bit
Art der Messung
Axial, Linear, Radius, Rotativ
Konfigurieren und kaufen
Axial inkrementell
Magnetische Ringe
Betriebs- und Lagertemperatur
CPE: -40 °C bis +100 °C, HNBR: -40 °C bis +160 °C
Erhältliche Ringgrößen (Außendurchmesser)
19,5 mm, 24 mm, 26 mm, 34 mm, 45 mm, 49 mm, 50 mm, 61,3 mm, 80 mm, 100 mm
Konfigurieren und kaufen
Keine Produkte in dieser Kategorie.