轴向增量式
磁环


坚固的RLS磁环上含有经硫化处理的弹性铁素体层,其牢固地附着在钢制码盘支架上。弹性铁素体层经过磁化,带有极距为2 mm或5 mm的交替变化的磁极,可形成增量式磁化模式。
此外,参考零位的磁场特征也可以加入到增量式磁性图案中。可以提供单独、多个或距离编码的参考零位。
特点与优势
- 轴向磁环
- 优异的抗污能力
- 双向参考零位
- 采用成熟的非接触感应技术,可靠性强
- 行业标准的数字输出
- 非接触式技术
- 与RLS LM和RLS RoLin系列读数头兼容
- 高速运行
- 易于安装
- 可提供不同的轴直径
- 优异的抗污防尘能力
- 独特或周期性参考零位
产品数据
机械
- 可用磁环大小(外径)
- 19.5 mm, 24 mm, 26 mm, 34 mm, 45 mm, 49 mm, 50 mm, 61.3 mm, 80 mm, 100 mm
环境
- 工作和存储温度
- CPE:-40 °C至+100 °C, HNBR:-40 °C至+160 °C
- RoHS
- 符合欧盟指令2002/95/EC
下载
- pdfData sheet: LM10 incremental magnetic encoder system (LM10D01)
- pdfData sheet: LM13 Incremental Magnetic Encoder (LM13D01)
- pdfData sheet: RLB miniature PCB level incremental magnetic encoder sensor system (RLBD01)
- pdfData sheet: RLC2HD miniature PCB level incremental magnetic encoder sensor system (RLCD03)
- pdfData sheet: RLM Miniature Incremental Magnetic Encoder (RLMD01)
- pdfData sheet: 軸方向磁気インクリメンタルリング
- pdfData sheet: Axial incremental magnetic rings (MR01D01)
- pdfMaximum speed tables for axial magnetic rings
- zip3D model: Axial magnetic rings
- zip3D model: LM10 rotary magnetic encoder
- zip3D model: RLC2HD miniature encoder
- zip3D model: LM13 dpi readhead
- zip3D model: LM13 rotary magnetic encoder
- zip3D model: LM13 readhead
- zip3D model: RoLin rotary magnetic encoder
- zip3D model: RoLin Linear
- zip3D model: LM10 readhead
- zip3D model: Rolin with flex driver
- zip3D model: RLB rotary magnetic encoder
- zip3D model: RLC2IC_Molex-527451197_PN-13
- zip3D model: RLC2IC_AMPHENOL-10114828-11108LF_PN-20
- zip3D model: RLC2IC_Molex-5015681107_PN-12
- zip3D model: RLC2IC rotary magnetic encoder (through-hole)
- zip3D model: LM10 with MS10 track system
- zip3D model: LM10ECL00 End Clamp
- pdfDeclaration of conformity EU MS AS WL HM MR FI