AM4096
12位磁旋转编码器IC
微型芯片内部是一个处理电路,提供绝对式SSI、增量式、线性电压、测速和UVW形式的输出,分辨率可达12位。也可将零位选择在安装点处。
AM4096可广泛用于非接触式位置或速度测量,如电机运动控制和换向、机器人、摄像机定位、各种编码器应用、电池供电设备以及其他要求严格的高分辨率的应用场合。
特点与优势
- 360°非接触式角度位置编码
- 多种分辨率可供选择,可达12位
- 可编程零位
- 3 V或5 V电源
- 工作温度范围大(-40 °C至125 °C)
- SSOP28封装
- 高速运行
- 节电模式
- 内置EEPROM
- 符合RoHS规定
产品数据
系统
- 编码器类型
- 绝对式, 增量式
- 读取类型
- 旋转
- 输出
- 模拟量正弦波, 换向输出:U、V、W, 增量式, 线性电压, SSI, 转速器输出, 双线接口 (TWI) 输出
- Programmable resolution
- 最高可达12位
- 最高速度
- 60,000 RPM
- 磁滞
- 典型值为0.12°
电气
- 电源电压
- 5 V或3 V
环境
- RoHS
- 符合欧盟指令2002/95/EC