RLS - 旋转和直线运动传感器
  • 产品
    • 磁旋转编码器
      • 查看全部
      • 增量式编码器
        • 旋转轴磁编码器
        • 磁环
        • 无轴
      • 绝对式编码器
        • 旋转轴磁编码器
        • 磁环
        • 无轴
      • PCB 及 IC
    • 直线磁编码器
      • 查看全部
      • 增量式编码器
      • 绝对式编码器
        • 直线编码器
        • InAxis(在轴编码器)
    • 组件
      • 查看全部
      • 磁传感器IC
      • 光学模块
      • 模拟细分盒
    • 其他产品
      • 查看全部
      • 光栅
      • 接口和适配器
      • 电缆组件
      • 附件
      • 样品
    Artos™ - RLS Merilna tehnika d.o.o.

    New products release

    Artos™ encoders

    Absolute Magnetic Encoder System

    了解更多
  • 服务
  • 应用
    • 行业应用
    • 成功案例
    • 学生项目
  • 资源
    • 知识中心
      • 查看全部
      • 编码器手册
      • 常见问题解答
      • 计算器
      • 新闻快讯
    • 媒体中心
      • View All
      • 文档
      • CAD图纸
      • 软件
      • 视频
      • 证书
      • 案例分析
      • 新闻稿
      • 教育资料
      • Corporate images
  • 关于RLS
    • 公司信息
    • 合作关系
    • 诚聘英才
    • 全球支持
    • 供应链
  • 联系我们
    • 联系我们
    • 全球支持
    • 询价表单
    • 定制解决方案
    • 晶圆/板载芯片
      封装服务
  •  
    • English
    • German
    • Japanese
    • Korean
    • Chinese
    • Traditional Chinese
    • Slovene
  •  
  • 主页 /
  • 3D Printing products

3D Printing products

  • 所有产品新产品即将推出
    • 磁旋转编码器
      • 增量式编码器
        • 旋转轴磁编码器
        • 磁环
        • 无轴
      • 绝对式编码器
        • 旋转轴磁编码器
        • 磁环
        • 无轴
      • PCB 及 IC
    • 直线磁编码器
      • 增量式编码器
      • 绝对式编码器
        • 直线编码器
        • InAxis(在轴编码器)
    • 组件
      • 磁传感器IC
      • 光学模块
      • 模拟细分盒
    • 其他产品
      • 光栅
      • 接口和适配器
      • 电缆组件
      • 附件
      • 样品
    • 出现错误,请稍后再试。

8 products

位置 ascending

位置 descending

Name ascending

Name descending

  • LA11 绝对式直线磁编码器

    LA11 绝对式直线磁编码器

    编码器类型
    真正的绝对式编码器
    IP保护
    IP68
    输出
    BiSS-C, SPI slave, SSI
    读取类型
    直线
    显示详情
  • LF11绝对式直线磁编码器

    LF11 绝对式直线磁编码器

    编码器类型
    直线绝对式
    最高速度
    7 m/s
    系统精度
    0.2 mm间隙时为±30 μm/m
    显示详情
  • Artos™ DBL 绝对式直线磁编码器系统

    Artos™ DBL 绝对式直线磁编码器系统

    兼容性
    DS19绝对式磁栅尺, SAS19 solid absolute scales
    编码器类型
    直线绝对式
    输出
    BiSS-C, SSI
    分辨率
    Up to ~0.100 μm
    显示详情
  • Artos™ DHL 绝对式直线磁编码器系统

    Artos™ DHL 绝对式直线磁编码器系统

    兼容性
    DS19绝对式磁栅尺, SAS19 solid absolute scales
    编码器类型
    直线绝对式
    IP保护
    IP67
    工作和存储温度
    -40 °C至+85 °C
    显示详情
  • RLC2IC 微型增量式磁编码器模块

    RLC2IC 微型增量式磁编码器模块

    编码器尺寸
    4 × 13.5 × 20 mm
    编码器类型
    增量式
    最大分辨率
    13位
    读取类型
    径向, 旋转, 直线, 轴向
    显示详情
  • RLM 微型增量式磁编码器

    RLM 微型增量式磁编码器

    编码器类型
    增量式
    最大分辨率
    13位
    读取类型
    径向, 旋转, 直线, 轴向
    显示详情
  • LM13 Incremental encoders

    LM13 增量式磁编码器

    编码器类型
    增量式
    IP保护
    IP68
    最大分辨率
    13位
    读取类型
    径向, 旋转, 直线, 轴向
    显示详情
  • LM10  增量式磁编码器

    LM10 增量式磁编码器

    编码器类型
    增量式
    IP保护
    IP68
    MS磁栅尺最大长度
    100 m
    读取类型
    径向, 旋转, 直线, 轴向
    显示详情

想要在您的应用中使用RLS编码器?

请提交此调查问卷,我们将为您寻找最合适的解决方案。

联系我们

关于RLS

我们设计、生产并提供先进的旋转和直线运动传感器,以满足全球市场日益增长的需求。我们拥有丰富的知识和经验以及创新的理念,这使得我们有实力提供满足客户需求的定制产品解决方案。

快速链接

  • 产品
  • 常见问题解答
  • 发货和交货
  • 支付方式

法律声明

  • 条款和条件
  • 隐私声明
  • Cookie
  • 供应链

联系我们

  • 联系表格
  • 全球支持
  • 市场活动

 

  • 最新消息
  • YouTube
  • Facebook
  • LinkedIn
Copyright @ RLS d.o.o. 2025. All rights reserved.