개요

The RMB20 encoder module provides the functionality of the RM22 encoder in a compact component format for simple customer integration. With a PCB diameter of only 20 mm the module fits into miniature designs.

기능

  • 20 mm diameter circular module
  • 5 V power supply
  • High speed operation to 30,000 rpm
  • Absolute - to 13 bit resolution (8,192 counts per revolution)

이점

  • Industry standard absolute, incremental, analogue and linear output formats
  • Accuracy to ±0.5°
  • RoHS compliant
구성 및 구매 Configure 데이터 시트

제품 데이터

시스템

엔코더 유형
절대, 증분
판독 유형
로터리
출력
RS422, SSI, 바이너리 병렬, 선형 전압, 아날로그 사인/코사인, 증분
정확도
최대 ±0.5°
최대 속도
60,000 RPM
반복정도
≤ 0.07°
자기이력 현상
0.18°, 0.45°
Max. interpolation factor
8,192

전기

공급 전압
Vdd = 5 V ± 5 %
전류 소모
최대 ±35 mA
연결
Molex 501568-1107 또는 솔더링 패드(관통 구멍)
출력
RS422, SSI, 바이너리 병렬, 선형 전압, 아날로그 사인/코사인, 증분

환경

작동 및 보관 온도
최소 –40 °C, 최대 +125 °C
RoHS
EU 지시문 2002/95/EC 준수
데이터 시트의 추가 정보

응용 분야

다운로드