InAxis ™ 앱솔루트 엔코더의 위치 정보는 피스톤 로드 또는 액츄에이터 자체의 샤프트 가이드에 직접 장착됩니다.

 

샤프트는 표면에 미세 구조물이 있는 자기 경화 강철 코어로 구성됩니다. 샤프트 코어는 얇고 자성이 없는 강성 크롬층으로 덮여 있습니다. 판독 헤드는 샤프트 표면에서 자기장을 유도하면서 수동 액츄에이터 역할을 하는 영구 자석과 맞춤형 ASIC로 구성됩니다.

 

판독 헤드가 샤프트를 따라 이동할 때 샤프트 표면에 있는 미세 구조물이 자기장 변이를 유발합니다. 이러한 변이는 여러 개의 직렬로 배치된 홀센서에 의해 감지되며, 특허 출원 중인 솔루션을 사용하여 최저 0.5 μm의 분해능으로 마이크로 프로세서에 의해 절대 위치 정보로 변환됩니다.

 

1개 제품

Position ascending

Position descending

Name ascending

Name descending