概要
SpinCo™ は、工作機械主軸の主要位置/速度フィードバックセンサーとして使用するのに適した、磁気式インクリメンタルエンコーダです。
リードヘッドと磁気リング (カバーフォイル溶接固定) から構成されます。
機能
- 各種リングサイズをラインナップ
- 最高速度 55,000rev/min
- 1 回転あたり 50~556sin/cos 周期
- ABZ デジタルインクリメンタル出力、sin/cos 周期あたり最高 4,096 ステップ
- アナログ信号出力 (1Vpp)
メリット
- 堅牢設計
- 高速動作
- 高い信号安定性
- IP67 仕様
- 広い取付け公差
- 小型リードヘッド
- 高精度
構成して購入
Configure
データシート
製品データ
システム
エンコーダタイプ
インクリメンタル
磁極ピッチ
1 mm, 2mm
電気
供給電圧
5V±10% (6V 以下)
電流消費
< 50 mA
機械
ケーブル
TPE AWG 26、シールド付き、Ø4.8±0.15mm
質量
リードヘッド: 120g (1m ケーブル、コネクタなし)
環境
IP 保護
IP67
動作時/保管時温度
-40℃~+85℃
速度算出ツール
最大速度を計算し、用途に基づいて製品パラメータを決定します。