RMB29
磁気式ロータリエンコーダモジュール


RMB29 エンコーダモジュールは、OEM による量産品用です。サイズは 29mm×29mm で、コネクタが付属しているため簡単に取り付けられます。
本モジュールは、磁気アクチュエータと独立したセンサーボードから構成されます。センサーボードに実装されたカスタムエンコーダチップが磁気アクチュエータの回転を感知し、1 回転あたり 1 周期のサイン波/コサイン波信号を出力します。
使用例は、モータ制御や産業オートメーションなどです。
特長とメリット
- 29mm×29mm のモジュールサイズ
- 供給電源 5V
- 最高 60,000rev/min で動作可能
- アナログサイン波/コサイン波出力
- 最高精度±0.5°
- OEM 先での組込みを想定した低価格品
- RoHS 規制準拠
製品データ
システム
- 読取りタイプ
- ロータリ
- 出力
- 整流出力: U、V、W, 信号振幅: 1.1V±0.2V
- 精度
- 最高±0.5°
電気
- 供給電圧
- Vdd=5V±5%
環境
- 温度
- 動作時: -40℃~+105 (コネクタにより制限)
ダウンロード
- pdfData sheet: RMB29 angular magnetic encoder module (RMB29D01)
- pdfData sheet: Commutation and incremental magnetic encoder solutions (UVWD01)
- pdfInstallation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- zip3D model: RMB29AC01SS module step
- zip3D model: RMB29AC01SS module SWparts
- zip3D model: RMA magnetic actuator
- zip3D model: RMH magnet
- zip3D model: RMM Magnet for direct recessing in non-ferrous shafts
- pdfEC / UK / NI Declaration of conformity: RMB RMC RMF and RTB