リングエンコーダ
RLS has developed the AksIM™ range of non-contact absolute magnetic encoders, where the information carrier is a scale magnetized in an innovative way, while the magnetic field detection and signal processing are done by a custom magnetic sensor ASIC and a microprocessor within a compact readhead. The AksIM™ encoders are true absolute, meaning that the absolute position is acquired immediately upon switch-on which eliminates the need for reference returns.
Based on Hall sensor technology the AksIM™ magnetic encoders use 5 V power supply and offer many different output signal formats: digital SSI, PWM, serial RS422 and CAN. In addition to the position information, the status of the measurement is also provided by real time monitoring of several internal parameters.
9 products
AksIM-4™ Dual Concentric
Off-axis Rotary Absolute Magnetic Encoder
AksIM-4™
HIPERFACE DSL プロトコル対応
Orbis™ 格納型
ロータリエンコーダ
AksIM-4™ Big Rings
磁気式オフアクシスロータリアブソリュートエンコーダ
Orbis™
磁気式ロータリエンコーダモジュール
AksIM-2™
磁気式オフアクシスロータリアブソリュートエンコーダモジュール
AksIM-2™ リダンダント
磁気式オフアクシスロータリアブソリュートエンコーダモジュール
AksIM™
磁気式オフアクシスロータリアブソリュートエンコーダモジュール
AksIM™ 格納型
磁気式オフアクシスロータリアブソリュートエンコーダ
このカテゴリに製品はありません。