展示製品
OnAxis
24 products
OnAxis™ magnetic encoders provide absolute and incremental outputs in binary and decimal resolutions.
Product line
Artos™
One true-absolute magnetic encoder platform for rotary axes, linear travel, partial arcs and multi-metre shafts.
- 23-bit
- maximum resolution
- < 1 µs
- position latency
On our stand Artos™ Rotary · Artos™ Linear
Explore the line →
AksIM-2™
磁気式オフアクシスロータリアブソリュートエンコーダモジュール
電流消費
平均 130mA、最大 150mA
最高分解能
20bit
最高速度
10,000rev/min
対応リングサイズ (外径)
29mm, 39mm, 49mm, 53mm, 64mm, 80mm
新製品
AksIM-4™ Dual Concentric
Off-axis Rotary Absolute Magnetic Encoder
エンコーダタイプ
アブソリュートエンコーダ
動作時/保管時温度
-40℃~+105℃
分解能
Input encoder: 19 bit; Output encoder: 19 bit
システム精度
最高 ±0.006°