Machine Building Live 2026
Past event- Datum
- 14 October 2026
- Ort
- Warwickshire
- Land
- UK
- Stand
- 129
Ausgestellte Produkte
OnAxis
24 products
OnAxis™ magnetic encoders provide absolute and incremental outputs in binary and decimal resolutions.
Product line
Artos™
One true-absolute magnetic encoder platform for rotary axes, linear travel, partial arcs and multi-metre shafts.
- 23-bit
- maximum resolution
- < 1 µs
- position latency
On our stand Artos™ Rotary · Artos™ Linear
Explore the line →
AksIM-2™
Absolutes magnetisches off-axis Drehgeber-Modul
Stromaufnahme
Typ. 130 mA, max. 150 mA
Max. Auflösung
20 Bit
Maximale Geschwindigkeit
10.000 U/min
Erhältliche Ringgrößen (Außendurchmesser)
29 mm, 39 mm, 49 mm, 53 mm, 64 mm, 80 mm
Neu
AksIM-4™ Dual Concentric
Off-axis Rotary Absolute Magnetic Encoder
Gebertyp
Vollabsoluter Encoder
Betriebs- und Lagertemperatur
-40 °C bis +105 °C
Auflösung
Input encoder: 19 bit; Output encoder: 19 bit
Systemgenauigkeit
Bis zu ±0.006°