Jeder magnetische Drehgeber enthält einen Schaltkreis, der die Winkelposition erfasst. Der Chip erfasst die Winkelposition eines direkt über ihm platzierten Dauermagneten. Der Permanentmagnet ist diametral magnetisiert und zylinderförmig.
Integrierte Hall-Sensoren erfassen die Verteilung der magnetischen Flussdichte auf der Oberfläche des Siliziums. Die Hall-Sensoren sind kreisförmig um die Mitte des Chips verteilt und generieren eine Spannung, die proportional zur Verteilung des Magnetfeldes ist.
Diese Sinus- und Kosinusspannungen variieren mit der Position des Magneten und werden dann mit Hilfe eines Interpolators in die absolute Winkelposition umgewandelt.
Dieses Rohsignal wird dann mit weiteren elektronischen Bauteilen zu verschiedenen Ausgangssignalen verarbeitet. Auflösungen bis zu 13-Bit (8192 Impulse pro Umdrehung) werden über interne Interpolation erzielt.
Der magnetische Geber kann mit geringem Abstand zum Drehgeber-Chip betrieben werden. Hierdurch ist das System für Anwendungen geeignet, bei denen die beweglichen Teile isoliert werden müssen.
-
Konfigurieren und kaufenRMB20 Magnetisches Drehgeber-Modul
-
Konfigurieren und kaufenRMB20 with AM4096 chip Magnetisches Drehgeber-Modul mit AM4096-Chip
-
Konfigurieren und kaufenRM44 / RM58 Magnetisches Winkelmesssystem
-
Mehr InfoRTB20 Hochauflösendes magnetisches Messsystem
-
Konfigurieren und kaufenRM22 Magnetisches Winkelmesssystem
-
Konfigurieren und kaufenRM36 Magnetisches Winkelmesssystem
-
Konfigurieren und kaufenRM08 Magnetisches Miniatur-Winkelmesssystem
-
Konfigurieren und kaufenRMB30 Magnetisches Drehgeber-Modul
-
Konfigurieren und kaufenRMB28 Magnetisches Drehgeber-Modul
-
Konfigurieren und kaufenRMB28 / RMF44 / RMF58 Magnetisches Drehgeber-Modul
-
Konfigurieren und kaufenRMB28 / RMF44 / RMF58 mit AM4096 Chip Magnetisches Drehgeber-Modul mit AM4096 Chip