Weg
5 products
RLB
Inkrementelles magnetisches Miniatur-Drehgeber-Modul
Abmessungen des Drehgebers
2 mm × 8 mm × 14 mm
Gebertyp
Inkrementell
Max. Auflösung
13 Bit
Art der Messung
Axial, Linear, Radius, Rotativ
Konfigurieren und kaufen
RLC2IC
Inkrementelles magnetisches Miniatur-Drehgeber-Modul
Abmessungen des Drehgebers
4 × 13,5 × 20 mm
Gebertyp
Inkrementell
Max. Auflösung
13 Bit
Art der Messung
Axial, Linear, Radius, Rotativ
Konfigurieren und kaufen
RLM
Inkrementelles magnetisches Miniatur-Messsystem
Gebertyp
Inkrementell
Max. Auflösung
13 Bit
Art der Messung
Axial, Linear, Radius, Rotativ
Konfigurieren und kaufen
MS
inkrementelle magnetische Maßverkörperungen
Maximale Messlänge für MS Maßband
150 m
RoHS
Erfüllt die EU-Richtlinie 2002/95/EG
Temperatur
Betrieb: –40 °C bis +100 °C (auf linearer Führung angebrachtes Maßband), –40 °C bis +80 °C (auf gekrümmter Fläche angebrachtes Maßband), Lagerung: -40 °C bis +60 °C
Konfigurieren und kaufen
MS TRS
Magnetisches Maßband für TRS Track-System
Maximale Messlänge für MS Maßband
150 m
RoHS
Erfüllt die EU-Richtlinie 2002/95/EG
Temperatur
Betrieb: -40 °C bis +100 °C, Lagerung: -40 °C bis +60 °C
Konfigurieren und kaufen
Keine Produkte in dieser Kategorie.