-
E201-9B USB-Schnittstelle für BiSS Messsysteme
-
E201-9B USB-Schnittstelle für BiSS Messsysteme
-
E201-9B USB-Schnittstelle für BiSS Messsysteme
-
ARC00 Screw for Artos™ installation
-
IT Installation tool for Artos™ rings
-
EC Extension cable for Artos™
-
E201-9B USB-Schnittstelle für BiSS Messsysteme
-
SATI03 Interface für den Encoder-Abgleich
-
LDB01 Leitungstreiber-Steckkarte für inkrementelle Messsysteme
-
LDB02 Leitungstreiber-Steckkarte für SSI-Messsysteme
-
ACC000 Konfektioniertes Kabel Molex 12-adrig
-
ACC006 Konfektioniertes Kabel Molex FFC 6-pol., 152 mm
-
ACC012 Konfektioniertes Kabel Molex, 11-pol., bis zu offenen Kabelenden, 1 m
-
ACC014 Montagehalterung für RM08
-
ACC015 Konfektioniertes Kabel FCI, 8-pol., bis zu offenen Kabelenden, 1 m
-
ACC016 Konfektioniertes Kabel FCI , 8-pol., bis zu SUB-D-Stecker 9M, 1 m
-
ACC020 Cable assembly, 14 core cable 30 cm
-
ACC023 Konfektioniertes Kabel Molex, 12-pol., offene Kabelenden, 1 m
-
ACC024 Konfektioniertes Kabel Molex, 11-pol., bis zu offenen Kabelenden, 3 m
-
ACC027 Konfektioniertes Kabel Molex, 11-pol., bis zu SUB-D-Stecker 9M, 1 m
-
ACC028 Konfektioniertes Kabel Molex, beidseitig, 15133-0603
-
ACC03x Konfektioniertes Kabel JST
-
Konfektioniertes Kabel mit 6-poligen JST-Steckverbindern beidseitig (0,5 m) - ACC032 Cable assembly with JST connector, 0.5 m
-
Konfektioniertes Kabel mit 8-poligen JST-Steckverbindern beidseitig (1 m) - ACC033 Cable assembly with JST connector, 1 m
-
Konfektioniertes Kabel mit 8-poligen JST-Steckverbindern beidseitig (0,5 m) - ACC034 Cable assembly with JST connector, 0.5 m
-
ACC035 Konfektioniertes Kabel, Molex 11-pol., 1 m
-
ACC036 Konfektioniertes Kabel, Molex 11-pol., 1 m
-
ACC037 Konfektioniertes Kabel Molex, FFC-Jumper, 6-pol., 203 mm
-
ACC038 Konfektioniertes Kabel Molex, FFC-Jumper, 8-pol., 203 mm
-
ACC039 FFC-Kabel, 20-adrig
-
ACC040 Breakout-Platine FFC, 20-polig
-
ACC047 Montagehilfe für magnetisches Maßband mit HiLin™
-
ACC048 Konfektioniertes Kabel, Molex11-pol., bis zu offenen Kabelenden, 1 m, AD 6,2 mm, max. Temp. 80 °C
-
ACC049 Konfektioniertes Kabel mit 8-pol. FCI Steckverbinder, offene Kabelenden, 8-adrig, einfach geschirmt, 1 m, AD 6,2 mm, max. Temp. 80 °C
-
ACC050 Flex-Kabel, 76,2 mm Länge
-
ACC051 Flex-Kabel, 152,4 mm Länge
-
ACC052 Flex-Kabel, 304,8 mm Länge
-
ACC053 Flex-Kabel, 609,6 mm Länge
-
ACC054 Konfektioniertes Kabel Molex, offene Kabelenden, 1 m
-
ACC055 Konfektioniertes Kabel, Molex – DB-9 Steckverbinder, 1 m
-
ACC056 Konfektioniertes Kabel Amphenol, offene Kabelenden, 1 m
-
ACC057 Konfektioniertes Kabel, Amphenol – DB-9 Steckverbinder, 1 m
-
ACC058 Konfektioniertes Kabel, FFC Steckverbinder, 152 m
-
ACC061 Konfektioniertes Kabel FCI, 8-pol., offene Kabelenden, 3 m
-
ACC065 Konfektioniertes Kabel mit 8-pol. FCI Steckverbinder, 9-pol. SUB-D-Stecker, einfach geschirmt, 1 m, AD 6,2 mm, max. Temp. 80 °C
-
ACC066 Konfektioniertes Kabel, Molex 11-pol., bis zu offenen Kabelenden, 3 m, AD 6,2 mm, max. Temp. 80 °C
-
ACC068 Konfektioniertes Kabel mit 11-pol. Molex Steckverbinder, BB-Stecker, offene Kabelenden, einfach geschirmt, 1 m, AD 6,2 mm, max. Temp. 80 °C
-
ACC069 Konfektioniertes Kabel mit 11-pol. Molex Steckverbinder, BB-Stecker, 9-pol. SUB-D-Stecker, einfach geschirmt, 1 m, AD 6,2 mm, max. Temp. 80 °C
-
ACC067 Konfektioniertes Kabel mit 11-pol. Molex Steckverbinder, 9-pol. SUB-D-Stecker, einfach geschirmt, 1 m, AD 6,2 mm, max. Temp. 80 °C
-
ACC070 Konfektioniertes Kabel mit 8-pol. FCI Steckverbinder, offene Kabelenden, 8-adrig, einfach geschirmt, 3 m, AD 6,2 mm, max. Temp. 80 °C
-
ACC072 Zubehör-Set für die Installation des RM16 und RE16
-
ACC075 Cable assembly, 4 pin, 0.5 m
-
RE58 Montageflansch
-
CAACC001 Installationszubehör-Set für LinACE mit 8 mm Wellendurchmesser
-
ACC076 Cable assembly, 4 pin, 1 m
-
ACC077 Mounting fluid
-
Shims For AksIM-2 Mounting
-
CAACC003 Installationszubehör-Set für LinACE mit 12 mm Wellendurchmesser
-
CAACC004 Installationszubehör-Set für LinACE mit 6 mm Wellendurchmesser
-
RLACC Steckeradapter für E201
-
RMK3B Evaluationsplatine mit AM8192B
-
RMK4 und RMK4KIT Evaluationsplatinen mit AM4096
-
RMK1B Evaluationsplatine mit AM512B
-
RMK2 Evaluationsplatine mit AM256
-
MM0001 Magnetfeldanzeiger
-
Linear inkrementell Optische Messsysteme
-
Linear inkrementell UHV Optische Messsysteme
-
FORTiS™ Linear inkrementell Optische Messsysteme
-
Linear absolut Optische Messsysteme
-
Linear absolut UHV Optische Messsysteme
-
Rotativ inkrementell Optische Messsysteme
-
Rotativ inkrementell UHV Optische Messsysteme
-
Rotativ absolut Optische Messsysteme
-
Rotativ absolut UHV Optische Messsysteme
-
Rotativ absolut ETR Optische Messsysteme
-
Inkrementelle Teilkreis-Messsysteme Optische Messsysteme
-
Absolute Teilkreis-Messsysteme Optische Messsysteme
-
UPRG01 Programmierinterface
-
UPRGAM4096 Programmierinterface für AM4096
-
ACC009 & ACC010 Signalwandler LVTTL in RS422 Differential
-
LMA10ASC00 Montagehilfe für magnetisches Maßband mit LA11
-
LM10ASC00 Montagehilfe für magnetisches Maßband mit LM10
-
LM10ARM00 Montagehilfe für aufklebbare Referenzmarke
-
LM10SRM00 Referenzmarke zum Aufkleben
-
ACC Ausrichtwerkzeug für AksIM™ Messsystem
-
LM10ECL00 Endklammern für magnetisches Maßband
-
TRS100A00 Führungsschiene, 1,00 m
-
TRS200A00 Führungsschiene, 2,00 m
-
TRE004A00 Maßbandklemme
-
TRC00 Schraube und Unterlegscheibe
-
LM13ASC00 Montagehilfe für magnetisches Maßband mit LM13
-
RLMMB01 Montagehalterung für RoLin
-
ZEROPEN00 Stift für Nullpunkteinstellung