農業
RLS 提供灌溉系統、耕耘機、中耕機、播種機和其他作物生產設備適用的進階感測器解決方案。

在農業機具領域裡,為了透過可靠的產量和良好的品質確保理想的作物發育,同時降低殺蟲劑和肥料的用量,精確與自動化的需求將在未來持續成長。
RLS 磁性編碼器提供可靠、精確且具備成本效益的解決方案,相當適合應用在農業生產當中。非接觸式技術及 IP68 環境保護、寬鬆的作業溫度、簡易的安裝,同時還有低廉的維修成本,是上述這些要求嚴苛的應用方式所具備的主要特徵。
為何選擇 RLS 磁性編碼器?
產業挑戰
- 可靠性
- 精確
- 極端的工作環境
RLS 解決方案
- 以實惠的價格提供優異的效能
- 符合業界標準的絕對式或增量式輸出選項
- 高可靠性
- IP68 環境保護
- 寬鬆的作業溫度
- 堅固耐用的設計
- 安裝簡易
ROBI’:農業專用的原型行動機械手臂
ROBI’ 是農業專用的小型行動機械手臂,其設計目的在支援開發與測試創新的感知與控制演算法。這台外型小巧的載具配備有一對半公尺長的手臂,可在多種不同作物中操作,從葡萄園到草本植物皆適用,機器人的主要幾何特徵(亦即離地高度、履帶、輪基距)都應可輕易調整。