RLS

RTB28

高分辨率磁编码器

RTB28高分辨率磁编码器使用超紧凑的28 mm方形编码器板,具备18位分辨率,在极小的安装空间内实现卓越精度。其紧凑轻巧的设计使其非常适用于印刷、工业自动化、电机控制及仪器仪表等应用领域。

特点与优势

  • 基于TMR传感器
  • 增量分辨率最高可达18位
  • UVW换向信号,支持最多256个磁极对
  • 调零功能
  • 安装方便快捷
  • 非接触、无磨损设计
  • 微型设计,28 mm方形
  • 长期可靠性
  • 无磁滞

产品数据

系统

最大分辨率
18位
最高速度
30,000 RPM

电气

电源电压
Vdd = 5 V ± 5%

环境

温度
工作:-40 °C至+105 °C(受插头限制)

下载

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

链接已选中——按 Ctrl+C(Mac 上为 ⌘C)复制。